GN 612-NI Posicionadores de muelle

posición de bloqueo, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero inoxidable AISI 303.

Posicionador

Acero inoxidable torneado y niquelado.

Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.

Contratuerca

Acero inoxidable.

Palanca

Acero inoxidable AISI 316 LHC sinterizado.

Cubierta de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 612-A-NI: sin cubierta de palanca, sin contratuerca.
  • GN 612-AK-NI: sin cubierta de palanca, con contratuerca.
  • GN 612-B-NI: con cubierta de palanca, sin contratuerca.
  • GN 612-BK-NI: con cubierta de palanca, con contratuerca.
Información general

Características y aplicaciones

Los posicionadores de muelle por palanca GN 612-NI se usan cuando se debe replegar rápidamente el posicionador.

Al girar a la palanca de elevación 180°, una muesca mantiene al posicionador en la posición retraída.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible