AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero soft-touch

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch" unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.
Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Tapa central de color
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), en los colores estándar, acabado semi brillante.
Ejecuciones estándar
- VB.839-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- VB.839-SST-SOFT: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
- VB.839-p-SOFT: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características
El revestimiento suave garantiza más comodidad de uso, incluso con humedad, y es especialmente útil en caso de uso prolongado o si se tiene alguna discapacidad, además de permitir un par de apriete mayor.
La forma de tres brazos es especialmente ergonómica.
Producto de diseño: El diseño del producto vinculado al revestimiento suave proporciona a la máquina a la que se aplica un aspecto de alta calidad y detalle.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Volantes de tres brazos con elementos metálicos en acero inoxidable AISI 304.
- Tapón en otros colores o con símbolos gráficos, marcas o inscripciones personalizados.