VB.839 Volantes de tres brazos

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, recubrimiento de tecnopolímero de base poliamídica (PA), unido químicamente con acabado semi brillante, color negro.

Tapa central de color

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), en los colores estándar, acabado semi brillante.

Ejecuciones estándar

  • VB.839-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • VB.839-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
  • VB.839-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Características

La forma de tres brazos es especialmente ergonómica, asegurando un agarre excelente.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Volantes de tres brazos con elementos metálicos en acero inoxidable AISI 304.
  • Tapón en otros colores o con símbolos gráficos, marcas o inscripciones personalizados.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible