VTR. Pomos

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, anaranjado, acabado brillante.

Tapón de inserto

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color gris claro RAL 7035 (C3), acabado mate.

Ejecución estándar

  • VTR-B: inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
  • VTR-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado, sin tapón.
  • VTR-N: agujero cuadrado, sin tapón.
  • VTR-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos), con tapa.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Pomos con tapa en colores estándar: negro (C9), naranja (C2), amarillo (C4), azul claro (C5), rojo (C6).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.