GN 700 Pomo de bloqueo y escala continua

Aluminio y acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Pomo

Aluminio anodizado moleteado, color negro.

Base

Acero pavonado. Montaje mediante tres agujeros para tornillos de cabeza cilíndrica M5 con hexágono interno.

Anillo graduable

Aluminio anodizado negro mate.

Monte en el casquillo con dos tornillos de cabeza avellanada.

Mecanismo de cierre interno

Acero rectificado y endurecido.

Ejecuciones estándar

Casquillo de acero. Agujero escariado H7 y ranura en cumplimiento con DIN 6885/2 tolerancia P9. Montaje en el eje mediante una ranura o un pasador transversal.

  • GN 700-A: base con índice triangular, anillo con línea de indexado.
  • GN 700-B: base y anillos lisos.
  • GN 700-S: base con índice triangular, anillo con graduación estándar, 100 marcas, la numeración aumenta de 0 a 9 cuando el mando se gira en sentido horario.

En GN 700-A y GN 700-S el índice triangular está marcado exactamente en la mitad, a la misma distancia de los agujeros de montaje de la base (60°).

Información general

Características y aplicaciones

Los mecanismos de bloqueo e indexado de control continuo GN 700 se usan para controlar los ejes de las máquinas para la rotación hacia la derecha o la izquierda y para mantener al eje en una posición determinada aun cuando las vibraciones o el par lo hagan rotar. Por lo tanto, el sistema de bloqueo evita que el eje tenga movimientos no controlados y ofrece una protección de seguridad mejorada contra la rotación. El sistema de bloqueo, que opera sobre el principio de dos ruedas direccionales libres con bloqueo, se usa para transmitir el movimiento sin espacio libre en ambas direcciones.

Este mando de bloqueo y control continuo no se puede usar cuando gire el eje antes de que se realice el ajuste, o como cojinete para el eje controlado o en caso de vibraciones de alta intensidad.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Graduaciones otro.

Instrucciones de uso

Instrucciones

Al girar el mando de control, uno de los dos pasadores de liberación (dependiente de la dirección de rotación) empuja al cilindro de parada contra el muelle central a una posición inactiva que permite que el casquillo y, por tanto, el eje, roten libremente.

El segundo pasador de liberación limita el movimiento del otro cilindro de parada y, al mismo tiempo, asegura que el casquillo sea impulsado y rotado con precisión a la vez que el primer pasador permanece en la posición inactiva hasta que termine la rotación, cuando el muelle reestablece el bloqueo.

El anillo graduable, conectado al agujero de montaje, posiciona con precisión al eje de la máquina. De tal manera, es posible hacer ajustes infinitos para cubrir todos los requisitos operativos.

Instrucciones de montaje

Para asegurar la operación perfecta del elemento GN 700, la base deberá montarse exactamente perpendicular al eje del eje.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.