San - Antimicrobial
Acero
Ejecuciones estándar
Base de acero pavonado.
- GN 215-A: borde sin muesca.
- GN 215-B: borde con muesca (30 dientes).
Brazo de la palanca
Acero pavonado con empuñadura cilíndrica PLX. en Duroplast.
Cubierta
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate, montaje a presión, desmontable con un desarmador.
Placa autoadhesiva en aluminio anodizado, color natural, acabado mate.
Montaje
Monte la base por medio de tres agujeros para tornillos de cabeza avellanada M5.
Casquillo de acero pavonado, agujero escariado H7 y ranura de acuerdo con las instrucciones siguientes (véase también la tabla a continuación):
- GN 215-K10: ranura 3 mm. tolerancia P9x1.1 mm
- GN 215-K14: en cumplimiento con DIN 6885/2 tolerancia P9.
Características y aplicaciones
Las palancas GN 215 pueden girar y bloquear un eje en una posición específica. Para girar el eje, se levanta la palanca, superando la resistencia de un resorte, hasta extraer el pasador con forma de cuña de la muesca (operación con una mano). Se pueden usar dos topes para la limitación del ángulo de maniobra, tal como se muestra en el dibujo.
El brazo con un pasador con forma de cuña es la conexión entre la base y el eje (versión estándar). El pasador se usa para realizar un bloqueo sin espacio libre, lo que también facilita las operaciones de inserción y desconexión.
Si no se solicita bloqueo sin espacios, se puede usar un pasador cilíndrico (obtenido de un tornillo roscado M6x14). Entonces la muesca se hace en forma rectangular o se sustituye por un agujero cilíndrico. En este caso, el diámetro del agujero no debe estorbar o evitar que el pasador ingrese (radio de rotación).
Ángulos de maniobra
Para muescas estándar, los ángulos de maniobra tolerables más pequeños son:
- D=54 ángulo de maniobra = 11°
- D=60 ángulo de maniobra = 9°
Se pueden obtener ángulos más pequeños con una versión especial de pasador y muescas.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Las muescas (e incluso los topes para la limitación del ángulo de maniobra) pueden mecanizarse a la posición indicada en el dibujo del cliente.