LBR. Palancas de control

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado brillante.

Brazo de la palanca

Acero cromado mate con empuñadura cilíndrica I.280 en Duroplast.

Placa frontal autoadhesiva

Aluminio anodizado opaco que se aplica después del montaje.

Ejecuciones estándar

  • LBR-A: inserto de acero pavonado, agujero escariado H7.
  • LBR-N: sin casquillo, con agujero liso y cara plana.

LBR.45 N y LBR.54 N: cara plana opuesta al brazo.

LBR.75 N: cara plana en el lado correspondiente al brazo.

Información general

Limitación del ángulo de maniobra

Es posible limitar el ángulo de maniobra montando pasadores de detención en la ranura guía posterior.

LBR-A - Con inserto de acero pavonado, agujero liso 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • Arandela de retención axial GN 184.
  • Bola y muelle para operación por clic, para ajustarse en los dos agujeros d3 posicionados a 180° (véase bola y resorte MS.).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Diferentes longitudes de brazo y formas de empuñadura.
  • La placa frontal se puede personalizar con inscripciones, marcas, símbolos.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible