San - Antimicrobial
CSMT Elementos de cierre con llave
Elementos de cierre con empuñadura en T, tecnopolimero
Empuñadura y estator
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Rotor
Zamac cromado.
Muelles
Acero inoxidable.
Tuerca
M22x1.5 en tecnopolímero.
Leva de cierre plana
Acero cincado, espesor 3 mm.
Anillo de empaque
Goma NBR.
Tornillo autorroscante
Acero zincado.
Dos llaves
Latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180°.
Rotación
90° rotación (derecha).
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529.
Ejecuciones estándar
- CSMT: cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene un par de llaves con combinación diferente.
- CSMTU: cerradura con una combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación y pueden abrirse con la misma llave.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Levas de cierre en diferentes dimensiones.