San - Antimicrobial
lado de la perilla (higiene frontal) / lado de la perilla y el pasador (higiene total)
Tipo
Tipo SW: Con dos juntas planas
Código
- Tipo FH: Lado de accionamiento en diseño higiénico (higiene frontal)
- Tipo VH: Lado de accionamiento y lado de la leva en diseño higiénico (higiene total)
Carcasa del cierre
Acero inoxidable AISI 316L
Leva
Acero inoxidable
- AISI 304 para d1 = 22 (higiene frontal)
- AISI 316L para d1 = 30 (higiene frontal)
- AISI 316 (higiene total)
Juntas (higiene total)
Azul, conforme a la FDA
Resistente a temperaturas de -40 °C a +110 °C
Anillo de empaque / junta tórica
EPDM E
- Azul, conforme a la FDA (higiene frontal)
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
- Dureza 85±5 Shore A (Anillo de empaque)
- Dureza 70±5 Shore A (junta tórica)
- Otras juntas/rascadores (higiene total) TPU, dureza 95±5 Shore A
Otros componentes
Acero inoxidable AISI 316L
Todas las partes móviles están lubricadas con grasa conforme a FDA
Protección clase IP 66
Características y aplicaciones
Los elementos de cierre de acero inoxidable GN 1150 están diseñados para un uso en áreas higiénicas, así como para cumplir con los requisitos de higiene en el lado de trabajo (higiene frontal) y en el lado operativo y de la leva (higiene total), gracias a las contratuercas especiales así como a la leva optimizada y al tornillo de accionamiento hexagonal. El mecanismo de cierre está protegido por dos juntas (higiene frontal) y por múltiples juntas (higiene total). A la vez, la elevada calidad de la superficie (Ra < 0,8 µm) y el montaje sin espacios muertos evitan que se adhiera suciedad y facilitan la limpieza.
Los elementos de cierre cierran de forma segura girando un máximo de 90°, lo que coloca la leva en la posición de cierre detrás del marco. Las superficies oblicuas de la leva aseguran la colocación correcta. Las levas están disponibles con curvados en diversos ángulos, lo que permite cubrir una distancia A de entre 6 y 28 mm (higiene frontal) y 22 y 44 mm (higiene total).
Los agujeros de montaje en la carcasa deben estar en ángulo recto, sin rebaba y sin chaflán. Esto garantiza el funcionamiento correcto de las juntas de sellado. Los elementos de cierre de acero inoxidable GN 1150 (higiene frontal) se suministran con la leva sin fijar.
Accesorio
Juntas de sellado GN 7600
Datos técnicos y instrucciones de montaje
Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.
La carcasa del cierre se inserta en el orificio de instalación desde el lado delantero, y se asegura desde el lado trasero con la tuerca de montaje. Con ello, el eje de la leva queda asegurado con el tornillo de cabeza hexagonal.
En producción en serie, el orificio de instalación necesario en la hoja de la puerta suele crearse por punzonado o corte láser.
También se puede crear el orificio taladrando o fresando como se muestra en los dibujos.
También está disponible el punzón de chapas metálicas GN 123 para producciones en serie pequeñas y chapas de acero de grosor < 2 mm.