San - Antimicrobial
PPC. Prensa neumática
Acero
Material
Acero zincado para soldar.
Cuerpo
Hierro fundido esferoide con revestimiento negro.
Tornillos de cabeza hueca hexagonal con avellanado para soporte cilíndrico
Acero pavonado.
Casquillos de soporte cilíndricos
Acero endurecido.
Pernos de rotación y arandelas de presión
Acero rectificado y endurecido.
Presión de trabajo máxima
6 bars.
Temperatura máxima de trabajo
80°C.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas neumáticas PPC. están diseñadas para un desmontaje fácil. De hecho, los pernos de rotación se fijan con arandelas de presión, lo que permite desmontar y cambiar la palanca de fijación para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación.
El cilindro magnético, equipado con interruptores de límite tipo PSW. (para pedir por separado) proporciona impulso y/o impulsos de control mientras está activo.
El uso de un montaje de filtro para lubricación es necesario para que el cilindro funcione adecuadamente durante mucho tiempo, mientras que se recomienda el uso de reguladores de flujo para garantizar una larga vida útil de los componentes mecánicos.