AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MTS. Abrazaderas, uso rudo
Acero
Material
Acero fosfatado para soldar.
Pasador
Acero rectificado y endurecido.
Gancho de tracción
Acero zincado.
Perno oscilante y tuercas
Acero zincado.
Características y aplicaciones
Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.
Las abrazaderas MTS. aseguran el cierre hermético de cualquier cubierta. Son adecuadas para usar con un par de alta resistencia debido a la alta resistencia mecánica de los materiales.
La posición del tirante doble puede ser regulada en longitud para obtener una adaptación mejor a las exigencias de la aplicación.