CFT. Bisagras con tapitas

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

Cubiertas para tornillos

Tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color negro, acabado brillante, montaje de resorte.

Ejecuciones estándar

  • CFT-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • CFT-EH: agujeros hexagonales pasantes para tornillos de cabeza allen. Esta bisagra con inserto hembra o espárrago se puede conseguir al usar tuercas hexagonales o tornillos montados en el agujero de montaje.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 200º ( entre -20° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFT-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana 
CFT-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFT-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada planaCFT-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada planaCFT-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFT.4030015003001500200750
CFT.49500290040030003001600
CFT.65800450080044005002200
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Tapitas de diferentes colores RAL.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible