GN 235 Bisagras con orificios longitudinales

Aleación de zamac

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Versiones

  • Tipo H: regulable verticalmente
  • Tipo B: regulable horizontalmente
  • Tipo HB: ajustable verticalmente y/u horizontalmente
  • Tipo D: con orificios pasantes
  • Tipo DH: con orificios pasantes, ajustable verticalmente
  • Tipo DB: con orificios pasantes, ajustable horizontalmente

Aleación de zamac     ZD

revestida con resina epóxica

RAL 9005, acabado texturado     SW

plateado, RAL 9006, acabado texturizado     SR

Pasador

Acero inoxidable AISI 316Ti

Información

Información

Las bisagras GN 235 son ajustables, en función del diseño, en altura o anchura a lo largo de los orificios oblongos, y se sujetan con tornillos de cabeza hexagonal, de cabeza alomada o cilíndricos de cabeza baja.

Gracias a que hay espacio suficiente (de instalación) para las cabezas de los tornillos y las arandelas, las bisagras pueden abrirse 180° sin colisión.

La plantilla de taladrado de la bisagra se corresponde con la de la CMM  familia de bisagras, que permiten a las bisagras ser intercambiables.

GN 235-ZD-DH - Con orificios pasantes, ajustable verticalmente 
Accesorios

Accesorios

  • Base espaciadora para bisagras PCM-SP .
  • Espaciador para montaje de bisagras PCM-TH .
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible