GN 127 Bisagras con casquillos de ajuste

Zamac o Acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo H: regulable verticalmente
  • Tipo B: regulable horizontalmente
  • Tipo HB: regulable vertical y horizontalmente

Aleación de zamac

recubrimiento de resina epoxica

negro, RAL 9005, acabado mate     SW

plateado, RAL 9006, acabado mate     SR

Acero inoxidable AISI 316     A4

granallado mate     GS

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 316Ti

GN 127-H - Zamac, regulable verticalmente 
Información general

Características y aplicaciones

Con las bisagras GN 127, se pueden posicionar puertas y cubiertas cómodamente y con gran precisión moviendo los casquillos de ajuste. De este modo, se pueden reajustar los intersticios de las puertas y se pueden compensar las tolerancias de fabricación. Las puntas de flecha marcan el centro del intervalo de ajuste w.

Las versiones de acero inoxidable son también adecuadas, en general, para aplicaciones en condiciones especialmente agresivas.

GN 127-H - Zamac, regulable verticalmente 
GN 127-H - Zamac, regulable verticalmente 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible