CFTX. Bisagras

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, de color negro o blanco RAL 9016 (C16), acabado mate.

Perno de rotación

Tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), de color negro o blanco RAL 9016 (C16), acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • CFTX-SH: Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • CFTX-EH: Orificios pasantes con alojamiento hexagonal disponibles también para tornillos de cabeza cilíndrica . Esta bisagra con inserto o esparrago está disponible con tuercas de cabeza hexagonal o con tornillos insertados en el orificio de montaje.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 200º ( entre -20° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFTX-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana 
CFTX-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFTX-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada planaCFTX-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada planaCFTX-SH - Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFTX.4030015003001500200750
CFTX.49500290040030003001600
CFTX.65800450080044005002200
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible