San - Antimicrobial
Base de tecnopolímero, espárrago de acero
Base
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Vástago pasante articulado
Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación.
Montado en la base con un tornillo prisionero y arandela de acero zincado.
Arandela cóncava para apoyar el vástago
Acero cincado brillante.
Ejecuciones estándar
- LV.A-ACV: sin disco antideslizante.
- LV.A-ACV-AS: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 90 Shore A, se suministra montado y reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.
Características
El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante, incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.
El elemento de nivelación (base y vástago) se suministra montado.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Vástagos de acero inoxidable AISI 304.