MSR. Abrazaderas de conexión

Tecnopolímero y aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Componentes estándar

  • MSR.60-B base: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
  • CC-MSR.60 tapas de tornillos: tecnopolímero de base de poliéster (PBT) en seis colores, acabado brillante, montaje a presión. Incluidos, se puede extraer con un destornillador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (ver tabla).

  • MSR.60-C Conector de dos alojamientos: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
  • MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF elementos de conectores: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
  • MSR.60-T13 tubos de conexión: perfil de aluminio disponible en longitudes estándar de 100 a 2000 mm.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, otras longitudes.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (ver tabla).

Información general

Características y aplicaciones

Los elementos de conexión MSR., diseñados según la patente de ELESA, permiten una conexión fácil, veloz y eficaz de los componentes, evitando la rotación accidental.

El sistema permite el posicionamiento axial o perpendicular del tubo de conexión a diferentes ángulos con respecto a la superficie de fijación.

Ventajas

  • El tubo de conexión con forma de ranura evita la rotación libre.
  • Bloqueo de los varios componentes al tubo mediante un solo tornillo.
  • Fácil corrección de la posición de los dispositivos sostenidos con cinco grados de libertad (véase dibujo).
  • Ausencia de orificios para evitar el depósito de suciedad o sustancias indeseadas.
  • Fácil identificación del dispositivo mediante tapitas de diferentes colores en la base.
MSR.60-T13 - Tubos de conexión 
MSR.60-T13 - Tubos de conexión 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  1. Ensamble la base mediante 2 tornillos de cabeza cilíndrica M6 con hexágono interno (no incluidos).
  2. Introduzca una de las tapas de cierre lateral en el extremo del tubo de conexión dando ligeros golpes secos con un martillo de plástico hasta que quede firmemente montada. No monte la tapa en el extremo del tubo que se fija a la base.
  3. Introduzca el tubo de conexión en el agujero conformado de la base y sujételo apretando el tornillo prisionero. Par de apriete recomendado 5 Nm.
  4. Introduzca el tubo de conexión en el agujero conformado del conector de 2 alojamientos.
  5. Monte las tapas de cierre al tubo de conexión.
  6. Introduzca el tubo de conexión en el agujero conformado del conector de 2 alojamientos.
  7. Coloque en el tubo de conexión el elemento de fijación adecuado, eligiéndolo de entre los 6 disponibles. Después de posicionar los componentes, fíjelos apretando los tornillos prisioneros. Par de apriete sugerido 3 Nm. Se recomienda no exceder este valor.
  8. Para terminar el bloqueo, montar las tapitas embellecedoras en los correspondientes alojamientos del soporte base.
MSR.60-T13 - Tubos de conexión 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • CC-MSR.60: tapitas de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en seis colores, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).
  • TC13-MSR.60: tapas de cierre de tubos de conexión en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro,acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible