San - Antimicrobial
MFH-CR Asas para dedos
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), cromado, acabado mate.
Ejecución estándar
Agujeros ciegos para montaje mediante tornillos autorroscantes núm. 2 para materiales plásticos de Ø3.5 (UNI ISO 7049), no incluidos con el producto.
Par de apriete máximo para tornillos autorroscantes 1.2 [Nm].
Resistencia a agentes químicos (para MFH-CR)
El cromado otorga a la superficie un acabado semibrillante y homogéneo que facilita las tareas de limpieza.
La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos. Pruebas de laboratorio ejecutadas a temperatura ambiente (23 °C) comprobaron la resistencia de la superficie del cierre a: detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.
Datos técnicos
Resistencia a la tensión y resistencia al impacto: los valores F2 y L1 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de ensayo que se muestran en la figura y a temperatura ambiente.