San - Antimicrobial
MFH Asas para dedos
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) en 4 colores estándar: negro, naranja, gris, rojo, acabado mate.
Ejecución estándar
Agujeros ciegos para montaje mediante tornillos autorroscantes núm. 2 para materiales plásticos de Ø3.5 (UNI ISO 7049), no incluidos con el producto.
Par de apriete máximo para tornillos autorroscantes 1.2 [Nm].
Datos técnicos
Resistencia a la tensión y resistencia al impacto: los valores F2 y L1 registrados en la tabla son el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de ensayo que se muestran en la figura y a temperatura ambiente.