EPR. Asas empotrables

para montaje con tornillos, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Tapa para tornillos

  • ECO.R: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador (Fig.1).

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EPR-SH - Cavidad abierta sin solapa 

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos autorroscantes de acero inoxidable AISI 304 de acuerdo a ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm, incluidos (véase instrucciones de montaje).

  • EPR-SH: manilla de cavidad abierta sin solapa.
  • EPR-F-SH: manilla con solapa de tecnopolímero gris-negro, acabado mate, muelle de retorno de acero inoxidable.
Información general

Ergonomía y diseño

Un diseño moderno gracias a la forma compacta. El perfil interno de la cavidad ofrece un agarre seguro, cómodo y ergonómico. La tapa de color de los tornillos mejora la visibilidad de la empuñadura y ofrece la posibilidad de la personalización del producto.

La solapa constituye una característica única que permite el cierre total del orificio y se abre simplemente introduciendo la mano.

Datos técnicos

Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de las pruebas realizadas en el laboratorio con las manillas montadas sobre paneles metálicos reforzados con un grosor de 1.5 mm (reforzados para las pruebas).

EPR-SH - Cavidad abierta sin solapa 
Instrucciones de uso

Plantilla de taladrado

En paneles cuyo grosor supere los 2.5 mm, recomendamos montar la asa siguiendo una de las siguientes maneras:

  • mediante dos tornillos autorroscantes en los orificios "d";
  • mediante dos tornillos de cabeza avellanada M3x6 después de perforar los agujeros en el panel;
  • mediante dos tornillos de cabeza avellanada M3x10 con tuercas, después de perforar agujeros ciegos de Ø 3.2 mm.
EPR-SH - Cavidad abierta sin solapa 
EPR-SH - Cavidad abierta sin solapa 

Instrucciones de montaje

  • Perfore el alojamiento de la empuñadura de acuerdo con las dimensiones.
  • Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
  • Introduzca la parte superior de la asa en el alojamiento (Fig. 1) y presione sobre la parte inferior hasta que la asa quede firmemente colocada.
  • Presione la manilla ligeramente hacia abajo (Fig. 2).
  • Montar los dos tornillos autorroscantes (Fig. 3).
  • Monte la tapa de los tornillos presionando primero sobre los laterales y luego sobre la parte central (Fig. 4).
EPR-SH - Cavidad abierta sin solapa 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • ECO.R: tapita de poliéster con base de tecnopolímero (PBT) en los colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión (ver tabla).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible