San - Antimicrobial
EBR-PN Asa con válvula neumática
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Botón
Tecnopolímero en color azul claro, acabado brillante.
Cubiertas para tornillos
Tecnopolímero, color gris-negro, acabado mate. Se suministra montado, desmontable con un desarmador.
Ejecuciones estándar
Insertos de latón, agujero ciego roscado.
- EBR-PN-3/2-NO: la válvula neumática está normalmente abierta. El accionamiento del botón detiene el paso de aire.
- EBR-PN-3/2-NC: la válvula neumática está normalmente cerrada. El accionamiento del botón abre el paso del aire.
- EBR-PN-5/2: el accionamiento del botón cambia el canal de salida del aire, entre los dos disponibles.
Funcionamiento
La asa se suministra con acoplamientos rápidos para el montaje directo de un tubo de Ø 4 mm para accionamiento neumático.
La manilla permite el impulso directo de un actuador neumático de simple efecto (versión 3.2) o de doble efecto (versión 5.2). La fuerza que debe aplicarse al botón para el accionamiento del comando es independiente de la presión operacional.
La manilla ya dispone de una función de descarga de la cámara de presión.
El asa EBR-PN se puede montar con el asa neutral EBR.
| Características técnicas | |
|---|---|
| Funcionamiento | El aire filtrado |
| Presión operacional | 2 ÷ 10 bar |
| Temperatura de trabajo | -20° ÷ +80°C: aire seco 0 °C ÷ +80 °C: aire lubricado |
| Capacidad de carga | 130 Nl/min (6 bar, escape libre) |
| Fuerza de acción | 25 N (independiente de la presión de servicio) |
| Paso de aire Diámetro nominal | Ø 2.5 mm |
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.