San - Antimicrobial
SFW. (inch sizes) Tapones de ventilación
con válvula doble, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- Tapa: naranja RAL 2004, acabado semimate con el símbolo gráfico "válvula".
- Conector roscado: color negro, acabado semimate.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Válvula de sobrepresión
Tecnopolímero con junta tórica de goma sintética NBR y resorte de acero inoxidable.
Calibrada aproximadamente a 0.350 bar (bajo pedido a 0.700 bar).
Válvula de succión
Tecnopolímero con junta tórica de goma sintética NBR y muelle de acero inoxidable.
Calibrada aproximadamente a 0.030 bar.
Filtro de aire con forma de anillo
Espuma de poliuretano reticulada (base poliéster) "tech-foam", filtración de aire 40 µ.
Temperatura máxima de trabajo continuo
212 °F (100 °C).
Características
El uso de tapones de ventilación presurizados SFW., que mantienen un pulmón de aire bajo presión por encima del nivel de aceite dentro de los límites establecidos probados para evitar que se produzcan deformaciones de las paredes del depósito, ofrece las siguientes ventajas:
- reduce el volumen de entrada de aire y mantiene limpios el aceite y el filtro
- mejora las condiciones de trabajo en aspiración de la bomba, reduciendo los fenómenos de cavitación
- impide el derrame de fluidos si el sistema forma parte de una unidad móvil
- reduce la formación de espuma del fluido.
Datos técnicos
Air flow rate for each model can be determined from the graph calculating the difference between the pressure inside and outside the reservoir.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Cubierta negra.