San - Antimicrobial
Polietileno
Material
Polietileno (PE), color rojo.
Ejecuciones estándar
- TX.: sin anillo de empaque.
- TX-G: con guarnición de arandela plana de goma sintética NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
60°C.
Características y aplicaciones
El producto se puede aplicar en los sectores neumático e hidráulico como protección contra el polvo y la humedad.
La versión TX-G es especialmente apropiada para aplicaciones en componentes que necesitan pintura, ya que la guarnición plana sobresaliente permite una mayor cobertura del orificio de pulido, reduciendo al mínimo las pérdidas.