HFTX. (inch sizes)

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Evite el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol.

Chapilla en forma de estrella

Aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.

Anillo de empaque

Junta tórica de goma sintética NBR.

Temperatura máxima de trabajo continuo

212 °F (100 °C).

Información general

Características

La forma particular de la lupa aumenta y mejora la visibilidad incluso desde posiciones laterales.

Datos técnicos

El par de apriete indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo el anillo de empaque en la posición correcta.

Nota

Para uso con fluidos que contengan aditivos especiales, comuníquese con el Departamento de ventas de ELESA.

Accesorios bajo pedido

Tuerca de latón tipo GH. para ajustarse a depósitos con grosor de pared inferior a los 0.20 (5 mm).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible