San - Antimicrobial
para abrazaderas TCC-VD, Tecnopolímero detectable visualmente
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
TCC-A-VD: para tubos redondos de diámetro de "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q-VD: para tubos de sección cuadrada "s" ±0,2mm.
Datos técnicos
Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados con el par máximo de 5 Nm en TCC-A-VD-18 y de 12 Nm en TCC-A-VD-30.