San - Antimicrobial
para abrazaderas TCC, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.
Ejecuciones estándar
TCC-A: para tubos redondos de diámetro de "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q: para tubos de sección cuadrada "s" ±0,2mm.
Datos técnicos
Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados con el par máximo de 5 Nm en TCC-A-18 y de 12 Nm en TCC-A-30.