GN 131-NI Abrazaderas de conexión de dos vías

Acero INOX

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable fundido AISI CF-8, acabado mate arenado.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

Información general

Características y aplicaciones

Los agujeros de montaje de las abrazaderas de conexión GN 131-NI permiten una correspondencia excelente con tubos GN 990.

El tornillo de fijación d3se puede sustituir por el kit de fijación GN 131.1.

GN 131-NI - Abrazaderas de conexión de dos vías 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Diferentes combinaciones de agujeros d1/d2.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible