SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Anslutning med invändig eller utvändig gänga, stål, aluminium och mässing
Material
Anslutning i mässing.
Rostfritt fjäderstål.
Gängad hylsa i AVP stål, sexkantsmuttrar i nickelpläterad mässing.
Luftanslutning i blåanodiserat aluminium och AVP stål.
Standardutförande
- VPG-F: med invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPG-F-L: med invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
- VPG-F-T: med invändigt gängad anslutning och T-formad luftanslutning.
- VPG-M: med utvändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPG-M-L: med utvändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
- VPG-M-T: med utvändigt gängad anslutning och T-formad luftanslutning.
Kännetecken
VPG fjäderfästen för sugkoppar består av:
- en anslutning med sexkantigt tvärsnitt för fastsättning av sugkoppen. Denna utformning förhindrar att stången och sugkoppen som fästs på den roterar runt sin axel;
- en gängad hylsa med två sexkantsmuttrar för höjdjustering och för montering på automatiseringsenheten;
- en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas;
- en luftanslutning för anslutning till sugslangen.
Lämplig för sugkoppar med stöd, med koppdiameter på minst 10 mm och högst 60 mm, och ovala.
Fjäderns effektiva slaglängd i förhållande till längden l2 är lika med 25,5 mm.
Kompatibel med plaströr med diameter 4x6.