SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Lås, rostfritt stål
Typ
- Typ L: med L-handtag
Identifiering
- SC: med nyckel (likadana nycklar)
- SU: med nyckel (olika nycklar)
Tapp / spärrhake
AISI 303 rostfritt stål NI
L-handtag
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer
- svart färg.
- temperaturbeständig upp till 80 °C
Låsmekanism
Pressgjuten zinklegering/rostfritt stål
Nyckel (två stycken)
Stål, förnicklat
Kännetecken och användning
GN 314 låsstift i rostfritt stål används i allmänhet för att snabbt fästa och ansluta bearbetningsdelar och komponenter utan att några verktyg behövs. Genom att vrida nyckeln 180° flyttas spärrhaken i främre änden av tappen så att låsmekanismen på tappen griper in. När den har låsts kan den inte längre tas bort av obehörig. Nyckeln kan tas ur i båda ändlägena.
Lås med benämningen SC har likadana nycklar, så att varje lås kan öppnas med samma nyckel. Lås med benämningen SU har olika lås med 100 olika låsversioner och nycklar med motsvarande numrering.