GN 314 Kulspärrbult

Lås, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typ

  • Typ L: med L-handtag

Identifiering

  • SC: med nyckel (likadana nycklar)
  • SU: med nyckel (olika nycklar)

Tapp / spärrhake

AISI 303 rostfritt stål     NI

L-handtag

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

  • svart färg.
  • temperaturbeständig upp till 80 °C

Låsmekanism

Pressgjuten zinklegering/rostfritt stål

Nyckel (två stycken)

Stål, förnicklat

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 314 låsstift i rostfritt stål används i allmänhet för att snabbt fästa och ansluta bearbetningsdelar och komponenter utan att några verktyg behövs. Genom att vrida nyckeln 180° flyttas spärrhaken i främre änden av tappen så att låsmekanismen på tappen griper in. När den har låsts kan den inte längre tas bort av obehörig. Nyckeln kan tas ur i båda ändlägena.

Lås med benämningen SC har likadana nycklar, så att varje lås kan öppnas med samma nyckel. Lås med benämningen SU har olika lås med 100 olika låsversioner och nycklar med motsvarande numrering.

Tillbehör

Tillbehör

GN 314-SC - Likadana nycklar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN