RMS-SH Platta rektangulära fästmagneter

Genomgående hål för försänkta skruvar

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

Bussning i förzinkat stål.

Glidskydd

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.

Standardutförande

Ett genomgående hål för skruv med försänkt platt huvud:

  • RMS-SH-ND-1-BK: Antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg .
  • RMS-SH-ND-1-WT: Antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.

Två genomgående hål för örsänkta skruvar:

  • RMS-SH-ND-2-BK: Antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg .
  • RMS-SH-ND-2-WT: Antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.

Tekniska data, magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMS-SH platta rektangulära fästmagneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.

Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft. Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.