LS.A-PP-STP Maskinfot

Fotplatta och gängstång i teknopolymer (polypropylen)

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024, grå färg.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Ledad gängstång

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024 grå färg, med insexurtag och sexkantsjustering.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Standardutförande

  • LS.A-PP-STP: utan glidskydd.
  • LS.A-PP-AS-STP: med glidskydd i EPDM gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Allmän information

Kännetecken

Maskinfötter i polypropylen är särskilt lämpliga för sektorer där de kan komma i kontakt med kemiska medel och/eller utsätts för frekvent tvätt med sura eller basiska tvättmedelslösningar, såsom inom kemisk-, bearbetnings-, läkemedels-, livsmedels-, textil- och pappersindustrin.

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).

Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

NT.  Muttrar i AISI 304 rostfritt stål eller förzinkat stål.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.