SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta och gängstång i teknopolymer (polypropylen)
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024, grå färg.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Ledad gängstång
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024 grå färg, med insexurtag och sexkantsjustering.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
- LS.A-PP-STP: utan glidskydd.
- LS.A-PP-AS-STP: med glidskydd i EPDM gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Kännetecken
Maskinfötter i polypropylen är särskilt lämpliga för sektorer där de kan komma i kontakt med kemiska medel och/eller utsätts för frekvent tvätt med sura eller basiska tvättmedelslösningar, såsom inom kemisk-, bearbetnings-, läkemedels-, livsmedels-, textil- och pappersindustrin.
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).
Beställningsinformation
Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.
För att beställa plattor och gängstång separat, se:
- koder för Fotplattor
- koder för Gängstänger.