GN 113.1 Kulspärrbultar

Rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Tapp

AISI 303 rostfritt stål.

Kulor

AISI 420C rostfritt stål.

Fjäder

AISI 631 rostfritt stål.

Trearmade stjärnvred

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, försedda med hål för säkerhetsring.

Tryckknapp

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, röd färg.

Högsta arbetstemperatur

Från -30°C till +80°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 113.1 kulspärrbult används i allmänhet för snabb fixering eller anslutning av delar som ska bearbetas, särskilt för delar som måste tas bort och återställas kontinuerligt.

En typisk tillämpning är inriktning och låsning av en plåt under en svetsprocess.

GN 113.1 - Kulspärrbultar 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

För att optimera användningen av kulspärrbultar har utformats:

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Genom att trycka på knappen frigörs de två spärrhakarna och tappen kan dras ut eller monteras in.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.