SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
med Friktionsblocklager, Stål eller rostfritt stål
Friktionsblocklager
Teknopolymer.
Fjäder
AISI 631 rostfritt stål.
Standardutförande
Gängad kropp i svartoxiderat stål, ände med invändig sexkant:
- GN 615.9-K: kula av härdat stål, med normal fjäderkraft.
- GN 615.9-KS: kula i härdat stål, stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.
Gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål, ände med invändig sexkant.
- GN 615.9-KN: kula i härdat AISI 420C rostfritt stål, med normal fjäderkraft.
- GN 615.9-KSN: kula i härdat AISI 420C rostfritt stål, stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.
Högsta arbetstemperatur
90°C.
Kännetecken och användning
GN 615.9 fjädrande tryckskruv är resultatet av en vidareutveckling av GN 615.8 för speciella applikationer som kräver justering eller positionering med hjälp av en sexkantskruv. De används för tryck- och blockfunktioner, erhållen tack vare förekomsten av ett friktionsblocklager i teknopolymer.
Kulan är monterad i friktionslagret, vilket gör det möjligt att låsa mycket effektivare samtidigt som den tillåter rörlighet.
Teknopolymerlagret fungerar också som en elektrisk isolator.