GN 615.9 Gängad fjädrande tryckskruv

med Friktionsblocklager, Stål eller rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Friktionsblocklager

Teknopolymer.

Fjäder

AISI 631 rostfritt stål.

Standardutförande

Gängad kropp i svartoxiderat stål, ände med invändig sexkant:

  • GN 615.9-K: kula av härdat stål, med normal fjäderkraft.
  • GN 615.9-KS: kula i härdat stål, stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.

Gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål, ände med invändig sexkant.

  • GN 615.9-KN: kula i härdat AISI 420C rostfritt stål, med normal fjäderkraft.
  • GN 615.9-KSN: kula i härdat AISI 420C rostfritt stål, stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.

Högsta arbetstemperatur

90°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 615.9 fjädrande tryckskruv är resultatet av en vidareutveckling av GN 615.8 för speciella applikationer som kräver justering eller positionering med hjälp av en sexkantskruv. De används för tryck- och blockfunktioner, erhållen tack vare förekomsten av ett friktionsblocklager i teknopolymer.

Kulan är monterad i friktionslagret, vilket gör det möjligt att låsa mycket effektivare samtidigt som den tillåter rörlighet.

Teknopolymerlagret fungerar också som en elektrisk isolator.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN