GLP Linjär sidostyrning

Plan profil, teknopolymer, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostyrningsprofil

Polyetenbaserad (HMWPE) teknopolymer, naturliga färg.

Konsol

AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

  • GLP-12: kontaktytans bredd är ca 12 mm.
  • GLP-32: kontaktytans bredd är ca 32 mm.
Allmän information

Kännetecken och användning

GLP sidostyrningar används för sidledeshantering av produkter med olika dimensioner på transportband (Fig.1), utan att lämna spår på behållarna.

Polyeten med hög molekylvikt (HMWPE) har en hög slitstyrka; de är särskilt lämpligt för höghastighetsrörelser på grund av sin låga friktionskoefficient.

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

  • GLP-12: för sidostyrning av produkter med begränsade dimensioner eller som stöd för GLP-32 (Fig.2);
  • GLP-32: för sidostyrning av produkter med större vertikala dimensioner.

Levereras i stänger av 1500 eller 3000 mm längd.

GLP-12 - Kant 12 mm 
GLP-12 - Kant 12 mm 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Beslag till styrskenor MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Ändavslut för linjär sidostyrning TGLT.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN