SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
För CFSQ, CFSW, EBR-SWM eller EBR-SWB
Standardutförande
Kontakt med kontakthus och kontakthållare i polyamidbaserad (PA).
- FC-M12x1-P4: 4 polig M12x1 axiell honkontakt. Kabel med hölje i PVC CEI 2022, svart färg. Mutter i förnicklad mässing.
- FC-M12x1-P8: 8 polig M12x1 axiell honkontakt. Kabel med hölje i PVC, svart färg, typ UL / CSA STYLE. Mutter i AISI 316 rostfritt stål.
| kontakt | FC-M12x1-P4 | FC-M-12x1-P8 |
| Kabelarea | 4x0.34mm2 | 8x0.33mm2 |
| Maximal tillämplig spänning | 250V | 30V |
| Maximal strömstyrka | 4A | 2A |
| Isolerings motstånd | ≥100MΩ 500VDC | ≥100MΩ 500VDC |
| Högsta arbetstemperatur | -25°C, +70°C | -15°C, +70°C |
| Skyddsklass | IP67 * | IP67 * |
* Med kontakten ordentligt fastskruvad
Kompatibilitet
Elektromekaniska produkter med 4 och 8 polig hankontakt.
- Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare CFSQ.
- Gångjärn med inbyggda multipla säkerhetsbrytare CFSW.
- Handtag med monostabil elektrisk brytare EBR-SWM.
- Handtag med bistabil elektrisk brytare EBR-SWB.
Specialutföranden på förfrågan
Förlängningar med kablar i olika längder.