SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Hygienic Design, vred (fronthygien) / vred och låspinne (fullständig hygien)
Versioner
- Typ B: utan viloläge
- Typ C: med viloläge
Identifiering
- FH: Vred i Hygienic Design (fronthygien)
- VH: Vred och låspinne i Hygienic Design (fullständig hygien)
Rostfritt stål
AISI 316
Härdat hölje för låspinne
Fjäder
AISI 316Ti rostfritt stål
Tätningar, blåa, ///FDA-kompatibla, temperaturbeständiga -25 °C till +110 °C
Tätningsring
H-NBR H
Hårdhet 85±5 Shore A
Torkare
TPU
Hårdhet 95±5 Shore A
Alla rörliga delar smorda med FDA-kompatibelt specialfett
Kännetecken och användning
Både identifieringarna FH och VH hos inställningsbultarna med viloläge används i tillämpningar där spetsen måste vara kvar iindraget läge. I dessa fall dras knoppen tillbaka och vrids sedan 90°. Bulten hålls kvar i detta läge av en skåra. Inställningsbultar GN 8170 har certifierats i enlighet med DGUV Test.
Identifiering FH: Vred i Hygienic Design (fronthygien): inställningsbultar GN 8170 i rostfritt stål är avsedda att användas i hygienområden, och uppfyller hygienkrav på vredsidan (fronthygien).
Torkare mellan vred och styrning och mellan styrning och tapp, och tätningsringar på styrning och tätningsmutter ser till att låsmekanismen är läcktät. Den höga ytkvaliteten och monteringen utan frånvaron av utrymmen förhindrar också att det fastnar smuts, och underlättar rengöring. Monteringshål och genomgående hål i höljet måste vara i rät vinkel, fria från grader och utan avfasning. Detta säkerställer att tätningsringarna fungerar som de ska.
Identifiering VH: Vred och låspinne i Hygienic Design (fullständig hygien): inställningsbultar GN 8170 i rostfritt stål är avsedda att användas i hygienområden, och med sina extra tätningsmuttrar uppfyller hygienkrav på vred- och tappsidan (fullständig hygien).
Torkare mellan vred och styrning och mellan styrning och tapp, och tätningsringar på styrning och tätningsmutter ser till att låsmekanismen är läcktät. Den höga ytkvaliteten och monteringen utan frånvaron av utrymmen förhindrar också att det fastnar smuts, och underlättar rengöring. Genomgående hål i höljet måste vara vinkelräta, fria från grader och utan avfasning. Detta säkerställer att tätningsringarna fungerar som de ska.
Se tekniska data Hygienic Design.