GN 8170 Inställningsbultar i rostfritt stål

Hygienic Design, vred (fronthygien) / vred och låspinne (fullständig hygien)

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Typ B: utan viloläge
  • Typ C: med viloläge

Identifiering

  • FH: Vred i Hygienic Design (fronthygien)
  • VH: Vred och låspinne i Hygienic Design (fullständig hygien)

Rostfritt stål

AISI 316

Härdat hölje för låspinne

Fjäder

AISI 316Ti rostfritt stål

Tätningar, blåa, ///FDA-kompatibla, temperaturbeständiga -25 °C till +110 °C

Tätningsring

H-NBR H

Hårdhet 85±5 Shore A

Torkare

TPU

Hårdhet 95±5 Shore A

Alla rörliga delar smorda med FDA-kompatibelt specialfett

Allmän information

Kännetecken och användning

Både identifieringarna FH och VH hos inställningsbultarna med viloläge används i tillämpningar där spetsen måste vara kvar iindraget läge. I dessa fall dras knoppen tillbaka och vrids sedan 90°. Bulten hålls kvar i detta läge av en skåra. Inställningsbultar GN 8170 har certifierats i enlighet med DGUV Test.

Identifiering FH: Vred i Hygienic Design (fronthygien): inställningsbultar GN 8170 i rostfritt stål är avsedda att användas i hygienområden, och uppfyller hygienkrav på vredsidan (fronthygien).

Torkare mellan vred och styrning och mellan styrning och tapp, och tätningsringar på styrning och tätningsmutter ser till att låsmekanismen är läcktät. Den höga ytkvaliteten och monteringen utan frånvaron av utrymmen förhindrar också att det fastnar smuts, och underlättar rengöring. Monteringshål och genomgående hål i höljet måste vara i rät vinkel, fria från grader och utan avfasning. Detta säkerställer att tätningsringarna fungerar som de ska.

Identifiering VH: Vred och låspinne i Hygienic Design (fullständig hygien): inställningsbultar GN 8170 i rostfritt stål är avsedda att användas i hygienområden, och med sina extra tätningsmuttrar uppfyller hygienkrav på vred- och tappsidan (fullständig hygien).

Torkare mellan vred och styrning och mellan styrning och tapp, och tätningsringar på styrning och tätningsmutter ser till att låsmekanismen är läcktät. Den höga ytkvaliteten och monteringen utan frånvaron av utrymmen förhindrar också att det fastnar smuts, och underlättar rengöring. Genomgående hål i höljet måste vara vinkelräta, fria från grader och utan avfasning. Detta säkerställer att tätningsringarna fungerar som de ska.

Se tekniska data Hygienic Design.

GN 8170-C-VH - Hygienisk design vred- och tappsida (fullständig hygien), med viloläge 
GN 8170-C-VH - Hygienisk design vred- och tappsida (fullständig hygien), med viloläge 
GN 8170-C-VH - Hygienisk design vred- och tappsida (fullständig hygien), med viloläge 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN