SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål AISI 316L

Material
AISI 316L rostfritt stål.
Packningsring
- H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
Standardutförande
- GN 5435-MT-H: sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- GN 5435-MT-E: sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- GN 5435-PL-H: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring H-NBR.
- GN 5435-PL-E: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring EPDM.
Kännetecken och användning
Stjärnvred GN 5435 är avsedda att användas i miljöer med höga hygienkrav.
Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.
Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.