SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Centrumlock
- ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
- ETW.375+IEL: med vridbart handtag IEL+x SOFT i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
- ETW.375+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
Specialutförande på förfrågan
Bussning med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9.
För att beställa ratten med kilspår komplettera kod och beskrivning med index-K (dvs. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).
För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent),.