EWN-LP Vingmuttrar

Med säkerhetskedja i teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

Elastisk fästring i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.

Centrumlock

Polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart färg, matt yta, montering genom presspassning, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Säkerhetskedja

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

Fastsättning med hjälp av en självgängande skruv ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.

Standardutförande

  • EWN-B-LP: mässingsbussning, gängat genomgående hål.
  • EWN-SST-LP: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat genomgående hål.
  • EWN-p-LP: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI EN ISO 4753:2012 (se ).
  • EWN-SST-p-LP: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände UNI EN ISO 4753:2012 (se ).
Allmän information

Den elastisk fästring, inrymd i spåret på vingmuttrar kan rotera fritt. Den koniska ringen förbinder elastisk fästring till kedjan.

Lämplig där det är nödvändigt att förhindra förlust av vingmuttrar.

För applikationer där kedjans infästning befinner sig högre upp än vingmuttern, bör kedjan lämnas i en slak rörelse för att förhindra att ringen rör vid vingmuttern.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kedja i olika längder.
  • Vingmuttrar med kabelhållare CV-T i polyeten svart färg.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN