SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med säkerhetskedja i teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Elastisk fästring i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.
Centrumlock
Polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart färg, matt yta, montering genom presspassning, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Säkerhetskedja
Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.
Fastsättning med hjälp av en självgängande skruv ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.
Standardutförande
- EWN-B-LP: mässingsbussning, gängat genomgående hål.
- EWN-SST-LP: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat genomgående hål.
Den elastisk fästring, inrymd i spåret på vingmuttrar kan rotera fritt. Den koniska ringen förbinder elastisk fästring till kedjan.
Lämplig där det är nödvändigt att förhindra förlust av vingmuttrar.
För applikationer där kedjans infästning befinner sig högre upp än vingmuttern, bör kedjan lämnas i en slak rörelse för att förhindra att ringen rör vid vingmuttern.