GN 615.4 Fjädrande tryckstycke

Invändig sexkant, stål eller rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • GN 615.4-B: gängad kropp i svartoxiderat stål. Stift i härdat stål, fjäder i svartoxiderat stål med normal fjäderkraft.
  • GN 615.4-BS: gängad kropp i svartoxiderat stål. Stift i härdat stål, fjäder i svartoxiderat stål med förstärkt fjäderkraft.
  • GN 615.4-BN: gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål. Stift i nitrerat AISI 303 rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål med normal fjäderkraft.
  • GN 615.4-BSN: gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål.Stift i nitrerat AISI 303 rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål med förstärkt fjäderkraft.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 615.4 gängade fjädrande tryckskruvar representerar en vidareutveckling av tryckskruvar typ GN 615.1 för speciella tillämpningar som kräver fixering med hjälp av en insexskruv.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN