SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Invändig sexkant, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
- GN 615.4-B: gängad kropp i svartoxiderat stål. Stift i härdat stål, fjäder i svartoxiderat stål med normal fjäderkraft.
- GN 615.4-BS: gängad kropp i svartoxiderat stål. Stift i härdat stål, fjäder i svartoxiderat stål med förstärkt fjäderkraft.
- GN 615.4-BN: gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål. Stift i nitrerat AISI 303 rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål med normal fjäderkraft.
- GN 615.4-BSN: gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål.Stift i nitrerat AISI 303 rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål med förstärkt fjäderkraft.
Kännetecken och användning
GN 615.4 gängade fjädrande tryckskruvar representerar en vidareutveckling av tryckskruvar typ GN 615.1 för speciella tillämpningar som kräver fixering med hjälp av en insexskruv.