GN 611 Fjädrande tryckstycke

Lång slaglängd, stål eller rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Gängad kropp av svartoxiderat stål, delvis täckt med PBF polyamidbeläggning (se  Tekniska data), blå färg, för omedelbar låsning av gängor.

Låspinne av sätthärdat och svartoxiderat stål:

  • GN 611-L: Fjäder av rostfritt stål med normal kraft.
  • GN 611-LS: stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.

Gängad kropp av AISI 303 rostfritt stål, delvis täckt med PBF polyamidbeläggning (se  Tekniska data), blå färg, för omedelbar låsning av gängor. Låspinne i AISI 303 rostfritt stål:

  • GN 611-LN: Fjäder av rostfritt stål med normal kraft.
  • GN 611-LSN: stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.

Arbetstemperatur

Från -50°C till +90°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 611 gängade fjädrande tryckskruvar används vanligen i plåtbearbetning, som utstötare genom att trycka på eller skjuta ifrån eller som stötdämpare.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

GN 611-L-MVK and GN 611-LS-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN