SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Lång slaglängd, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
Gängad kropp av svartoxiderat stål, delvis täckt med PBF polyamidbeläggning (se Tekniska data), blå färg, för omedelbar låsning av gängor.
Låspinne av sätthärdat och svartoxiderat stål:
- GN 611-L: Fjäder av rostfritt stål med normal kraft.
- GN 611-LS: stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.
Gängad kropp av AISI 303 rostfritt stål, delvis täckt med PBF polyamidbeläggning (se Tekniska data), blå färg, för omedelbar låsning av gängor. Låspinne i AISI 303 rostfritt stål:
- GN 611-LN: Fjäder av rostfritt stål med normal kraft.
- GN 611-LSN: stålfjäder med förstärkt fjäderkraft.
Arbetstemperatur
Från -50°C till +90°C.
Kännetecken och användning
GN 611 gängade fjädrande tryckskruvar används vanligen i plåtbearbetning, som utstötare genom att trycka på eller skjuta ifrån eller som stötdämpare.
Specialutföranden på förfrågan
GN 611-L-MVK and GN 611-LS-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.