SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
AVG Vibrationsdämpande fästen med fläns
(dubbelverkande), gummi och stål

Flänskropp
Målat aluminium med nitrocellulosabaserad emalj i blå färg RAL 5010.
Gängad bussning
Svartlackerat stål.
Vibrationsdämpare
NBR gummi.
Hårdhet 30, 50, 60 Shore A ± 5.
Kännetecken och användning
De används vanligtvis för att isolera vibrationer där motstånd mot spänning och kompression krävs.
Vibrationer kan orsaka:
- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
- hälsoskador;
- oväsen.
De är särskilt passande för användning med maskinverktyg, pressar för gjutning av plastmaterial, specialmaskiner och stötdämpare.
Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.