VVM-20 Runda multibälgsugkoppar för livsmedelsförpackning

Diameter 20 mm, med eller utan anslutning, gummi

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVM-20-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
  • VVM-20-N: naturgummi, utan anslutning.
  • VVM-20-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVM-20-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
  • VVM-20-T-N: naturgummi, med anslutning.
  • VVM-20-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken och användning

De är särskilt avsedda för användning inom sektorn för livsmedelsförpackningar, i synnerhet för hantering av bakverk eller konfektyrprodukter, där formen med flera bälgar passar perfekt för hantering även av ömtåliga förpackade produkter (till exempel kex, bröd, snacks).

Förmågan att anpassa sig till olika ytor, även oregelbundna sådana, med ojämnheter eller lutningar, gör att dessa sugkoppar även kan användas inom olika sektorer där formen med flera bälgar är särskilt effektiv.

Bälgens effektiva slaglängd är 16 mm.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN